text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
E
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M6
H=înălțime
23
T= adâncimea filetului
12
D8
12
H5
9
H6
12
Tip filet
filet interior
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel pentru bucșe proeminente.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem