Mâner în cruce Duroplast negru lucios lustruit 06180-308
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: bucșă de oțel ieșită în afară
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
2,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
E
Main
material
thermoset
Main
colour
high-polish finish black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
26
T=thread depth
15
D8
14
H5
10
H6
13
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel pentru bucșe proeminente.
Oțel pentru bucșe proeminente.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.