text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
E
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
63
D=filet
M12
H=înălțime
40
T= adâncimea filetului
22
D8
20
H5
14
H6
23
Tip filet
filet interior
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Duroplast PF 31, negru.
Oțel pentru bucșe proeminente.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem