text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
G
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
D1=Diametrul exterior
63
D=forare
12
H=înălțime
40
T= adâncimea de forare
25
D8
26
H3
25
Tip filet
orificiu de montaj
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
Duroplast PF 31, negru.
Version
Polizat de înaltă calitate, negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought