Mâner în cruce Duroplast negru lucios lustruit 06180-205
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma K: cu bucșă filetată
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
0,56 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
K
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
25
D=filet
M5
H=înălțime
15
T= adâncimea filetului
10,5
D8
12
H3
6,5
Tip filet
filet interior
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
Duroplast PF 31, negru.
Oțel tubular, galvanizat.
Oțel tubular, galvanizat.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.