{"product":{"productId":"agid.3430","price":0.33,"name":"Mânere în formă de stea, din material plastic, similare cu DIN 6336, fără bucșă, cu alezaj de reglare, forma G"},"currency":"EUR"}
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma G: fără bucșă
- Capace în diferite combinații de culori
Descriere
Material
Termoplastic negru.
On request
Alte culori și inscripții, precum logouri ale firmei sau simboluri.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.