text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de stea
DIN
DIN 6336
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Componenta suprafeței
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M6
H=înălțime
20
L=lungimea filetului
20
D8
14
H3
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic negru, șurub filetat din oțel.
Version
Șurub filetat galvanizat, pasivat albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought