text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
Varianta 1
detectabil vizual
Varianta 2
cu mufă ieșită în afară
Formă
K
Materialul corpului de bază
poliamidă
Culoarea corpului de bază
albastru ultramarin RAL 5002
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
Cheie de oțel
1.4404
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M8
H=înălțime
26
T= adâncimea filetului
12
Aprobare/ Certificare
FDA + EU10/2011
D2
13,5
H2
14
H3
10
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Elementele operaționale detectabile vizual sunt fabricate dintr-un granulat de plastic de culoare albastră, în conformitate cu normele UE10/2011 și FDA.
Culoarea asigură un contrast vizibil între panoul de comandă și alte materiale și suporturi. În zonele fragile din cadrul producției, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material

Termoplastic (armat cu fibră de sticlă poliamidă), detectabil vizual, conform EU10/2011 și FDA.

Piese din oțel din oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic albastru ultramarin RAL 5002.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele încrucișate cu o bucșă de oțel proeminentă și un design cu filet intern sunt potrivite în special pentru conexiunile cu știfturi încrucișate.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Advantages
detectabil vizual.
Albastru ultramarin RAL 5002.
Materiale conforme cu normele alimentare.
On request
Versiuni speciale.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem