text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner cu aderență ridicată
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M6
H=înălțime
27,7
T= adâncimea filetului
12,5
D2
19
H1
4,6
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Note
Mânerele cu cinci stele sunt disponibile în 3 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought