Mâner stea în patru puncte plat termoplastic 06855-7608X25
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru spații de montare reduse
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
6,05 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner stea în patru puncte
Varianta 1
plat
Formă
L
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
76,2
D=filet
M8
H=înălțime
33,3
L=lungimea filetului
25
D2
38,1
H1
5,6
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Note
Mânerele plate cu patru stele sunt disponibile în 5 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.