text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Four lobe grip
Version 1
flat
Form
L
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
76,2
D=Thread
M8
H=Height
33,3
L=thread length
35
D2
38,1
H1
5,6
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Note
Mânerele plate cu patru stele sunt disponibile în 5 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought