text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner stea în patru puncte
Varianta 1
plat
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
76,2
D=filet
M12
H=înălțime
33,3
T= adâncimea filetului
12,5
D2
38,1
H1
5,6
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Note
Mânerele plate cu patru stele sunt disponibile în 5 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem