text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
80
D=filet
M8
H=înălțime
53,5
L=lungimea filetului
20
D2
29,2
H1
31
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner din material termoplastic armat cu bile de sticlă.
Capac termoplastic.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mâner și capac gri închis (RAL 7021).
Piese de oțel pasivizate albastru.
On request
Alte lungimi de șurub și culori.
Piese din oțel în oțel inoxidabil.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem