Mâner cu stea în trei puncte termoplastic negru-gri RAL 7021 06699-18008X50
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
5,74 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Formă
L
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
80
D=filet
M8
H=înălțime
53,5
L=lungimea filetului
50
D2
29,2
H1
31
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Mâner din material termoplastic armat cu bile de sticlă.
Capac termoplastic.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Capac termoplastic.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mâner și capac gri închis (RAL 7021).
Piese de oțel pasivizate albastru.
Piese de oțel pasivizate albastru.
On request
Alte lungimi de șurub și culori.
Piese din oțel în oțel inoxidabil.
Piese din oțel în oțel inoxidabil.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.