text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
80
D=filet
M12
H=înălțime
53,5
L=lungimea filetului
50
D2
29,2
H1
31
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material
Mâner din material termoplastic armat cu bile de sticlă.
Capac termoplastic.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mâner și capac gri închis (RAL 7021).
Piese de oțel pasivizate albastru.
On request
Alte lungimi de șurub și culori.
Piese din oțel în oțel inoxidabil.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought