Mâner cu stea în trei puncte termoplastic negru-gri RAL 7021 06699-18010
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Linia de produse NOVO grip este caracterizată de un design atrăgător și o formă antiderapantă
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
5,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
negru-gri RAL 7021
D1=Diametrul exterior
80
D=filet
M10
H=înălțime
53,5
T= adâncimea filetului
17
D2
29,2
H1
31
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
Grip glass-bead reinforced thermoplastic.
Cap thermoplastic.
Steel parts grade 5.8.
Cap thermoplastic.
Steel parts grade 5.8.
Version
Grip and cap black grey (RAL 7021).
Steel parts blue-passivated.
Steel parts blue-passivated.
On request
Other screw lengths and colours.
Metal parts stainless steel.
Metal parts stainless steel.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.