Mâner cu stea în trei puncte termoplastic negru 06718-26508
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
2,22 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
65
D=filet
M8
H=înălțime
28
T= adâncimea filetului
11
D3
22
D6
15,5
H1
23,5
H2
11,5
T1
1,5
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Bucșă filetată din alamă.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Mâner negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.