Mâner cu stea în trei puncte guler înalt Duroplast negru 06702-24006X20
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Avantaj: Opțiuni de operare mai bune
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
1,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Varianta 1
guler înalt
Formă
L
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M6
H=înălțime
22
L=lungimea filetului
20
D3
16
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
Duroplast PF 31, negru. Șuruburi filetate din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, goale.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.