text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Varianta 1
guler înalt
Formă
L
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
28
L=lungimea filetului
30
D3
18
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
Duroplast PF 31, negru. Șuruburi filetate din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, goale.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem