Mâner stea în patru puncte termoplastic negru 06760-43006X30
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
1,25 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner stea în patru puncte
Formă
L
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
zincat
D1=Diametrul exterior
30
D=filet
M6
H=înălțime
23
L=lungimea filetului
30
D2
15
D6
12
H3
9,5
T1
2
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Șurub filetat din oțel.
Șurub filetat din oțel.
Version
Mâner negru.
Șuruburi filetate galvanizate.
Șuruburi filetate galvanizate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.