text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner de prindere
Varianta 1
înalt
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
42,7
D=filet
M8
H=înălțime
55,6
L=lungimea filetului
16
D2
34
H1
4,8
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Note
Mânerele înalte de prindere sunt disponibile în 2 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem