text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner de prindere
Varianta 1
înalt
Formă
L
Materialul corpului de bază
termoplastic
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
47,8
D=filet
M10
H=înălțime
62,2
L=lungimea filetului
50
D2
38,1
H1
5,6
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Note
Mânerele înalte de prindere sunt disponibile în 2 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem