Mâner de prindere înalt termoplastic 06859-4212
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: datorită construcției înalte, forțele de strângere mai mari pot fi realizate într-o manieră prietenoasă
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
3,24 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner de prindere
Varianta 1
înalt
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Materialul
componentei
alamă
D1=Diametrul exterior
42,7
D=filet
M12
H=înălțime
55,6
T= adâncimea filetului
12,5
D2
34
H1
4,8
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Note
Mânerele înalte de prindere sunt disponibile în 2 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.