Mâner cu aderență ridicată cu posibilitate de blocare plastic gri negru 06852-6810X20
- Preveniți slăbirea neautorizată a conexiunii cu șurub
- Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis)
- Mânerele cu cinci stele sunt livrate cu 2 chei
Unitatea de vânzare
20,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu aderență ridicată
Varianta 1
cu posibilitate de blocare
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
gri negru
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
68
D=filet
M10
L=lungimea filetului
20
D2
24
H
10
H1
45,5
UNSPSC Code
31162800
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
Grip thermoplastic.
Threaded pin steel.
Threaded pin steel.
Version
Grip black.
Steel parts blue-passivated.
Steel parts blue-passivated.
Note
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare împiedică desfacerea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Prin cilindrul de blocare se realizează sau se întrerupe o legătură prin formă între mâner și partea filetată.
Dacă nu există o legătură prin formă, mânerul se rotește fără a acționa partea filetată.
Astfel se împiedică deschiderea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare sunt livrate cu câte 2 chei.
Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis).
Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
Prin cilindrul de blocare se realizează sau se întrerupe o legătură prin formă între mâner și partea filetată.
Dacă nu există o legătură prin formă, mânerul se rotește fără a acționa partea filetată.
Astfel se împiedică deschiderea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare sunt livrate cu câte 2 chei.
Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis).
Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
On request
Alte variante de execuție.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.