text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu aderență ridicată
Varianta 1
cu posibilitate de blocare
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
gri negru
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
68
D=filet
M10
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
UNSPSC Code
31162800
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
Grip thermoplastic.
Bush steel.
Version
Grip black.
Steel parts blue-passivated.
Note
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare împiedică desfacerea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Prin cilindrul de blocare se realizează sau se întrerupe o legătură prin formă între mâner și partea filetată.
Dacă nu există o legătură prin formă, mânerul se rotește fără a acționa partea filetată.
Astfel se împiedică deschiderea nepermisă a îmbinării cu șurub.

Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare sunt livrate cu câte 2 chei.
Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis).
Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
On request
Alte variante de execuție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem