text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Varianta 1
ergonomic
Varianta 2
2 componente
Formă
L
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
67,7
D=filet
M10
H=înălțime
36
L=lungimea filetului
40
D2
23,9
H1
6
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.

Componentă moale din elastomer termoplastic.

Bolț filetat din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.

Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei.
On request
Alte combinații de culori.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought