Mâner cu stea în trei puncte ergonomic plastic negru-gri RAL 7021 06710-6308
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Senzație anti-alunecare
Sales unit
7,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Varianta 1
ergonomic
Varianta 2
2 componente
Formă
K
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
67,7
D=filet
M8
H=înălțime
36
T= adâncimea filetului
17
D2
23,9
H1
6
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Bucșă din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei.
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei.
On request
Alte combinații de culori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.