text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Varianta 1
ergonomic
Formă
L
Materialul corpului de bază
plastic
Culoarea corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
80
D=filet
M8
H=înălțime
37
L=lungimea filetului
40
D2
26
H1
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.

Componentă moale din elastomer termoplastic.

Bolț filetat din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru-gri RAL 7021 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
On request
Alte variante de execuție.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem