Mâner cu stea în trei puncte ergonomic plastic negru-gri RAL 7021 06626-8012X40
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
12,33 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner cu stea în trei puncte
Varianta 1
ergonomic
Formă
L
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
negru-gri RAL 7021
Materialul
componentei
oțel
D1=Diametrul exterior
80
D=filet
M12
H=înălțime
37
L=lungimea filetului
40
D2
26
H1
10
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Bolț filetat din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru-gri RAL 7021 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
negru-gri RAL 7021 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
On request
Alte variante de execuție.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.