text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în formă de stea
Varianta 1
guler extins
Formă
K
Materialul corpului de bază
termoplastic
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
oțel
Culoarea componentei
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
40
D=filet
M6
H=înălțime
25
L=lungimea filetului
25
SW = lățimea cheii
10
T= adâncimea filetului
9
D2
18
H3
13
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic negru.
Piesă de prelungire, oțel tăiat liber.
Version
Piesă de extensie, pasivată albastru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought