Mâner în formă de stea guler extins termoplastic negru 06211-500813025
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Avantaj: pentru forțe de strângere crescute, este posibilă utilizarea unei chei cu capăt deschis
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
7,16 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner în formă de stea
Varianta 1
guler extins
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M8
H=înălțime
32
L=lungimea filetului
25
SW = lățimea cheii
13
T= adâncimea filetului
12
D2
22
H3
17
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Termoplastic negru.
Piesă de prelungire, oțel tăiat liber.
Piesă de prelungire, oțel tăiat liber.
Version
Piesă de extensie, pasivată albastru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.