Mâner în formă de stea guler extins termoplastic negru 06211-631016050
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Avantaj: pentru forțe de strângere crescute, este posibilă utilizarea unei chei cu capăt deschis
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
9,29 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în formă de stea
Varianta 1
guler extins
Formă
K
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
Culoarea
componentei
pasivat albastru
D1=Diametrul exterior
63
D=filet
M10
H=înălțime
40
L=lungimea filetului
50
SW = lățimea cheii
16
T= adâncimea filetului
15
D2
26
H3
21
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
31162800
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
Termoplastic negru.
Piesă de prelungire, oțel tăiat liber.
Piesă de prelungire, oțel tăiat liber.
Version
Piesă de extensie, pasivată albastru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.