Mâner în cruce aluminiu lustruit satinat 06156-105010
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Utilizabil universal
- Variantă: lustruit satinat sau șlefuit
Unitatea de vânzare
3,60 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
lustruit satinat
D1=Diametrul exterior
50
H=înălțime
34
D2
18
H3
20
UNSPSC Code
27112103
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
Aluminiu.
Version
Șlefuit neted.
Lucios.
Lucios.
On request
Mânerele încrucișate ca semifabricate (fără alunecare).
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.