text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
lustruit satinat
D1=Diametrul exterior
80
D=forare
16
H=înălțime
50
D2
25
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112103
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
Aluminiu.
Version
șlefuit sau șlefuit și lustruit.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought