Mâner în cruce aluminiu polișat 06156-2063122
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Utilizabil universal
- Variantă: lustruit satinat sau șlefuit
Unitatea de vânzare
13,27 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
polișat
D1=Diametrul exterior
63
D=forare
12
H=înălțime
40
D2
25
Tip filet
orificiu de montaj
UNSPSC Code
27112103
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
Aluminiu.
Version
șlefuit sau șlefuit și lustruit.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.