text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
K
Materialul corpului de bază
Duroplast
Culoarea corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
32
D=filet
M6
H=înălțime
20
T min. = adâncimea filetului
9
T= adâncimea filetului
12
D8
14
H3
10
T6 min.
9
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Duroplast PF31, negru.

Piese din oțel inoxidabil 1.4301.

Version
Polizat de înaltă calitate, negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem