Mâner în cruce Duroplast negru lucios lustruit 06181-25010
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma K: filet interior
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
3,62 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner în cruce
DIN
similar DIN 6335
Formă
K
Materialul
corpului de bază
Duroplast
Culoarea
corpului de bază
negru lucios lustruit
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D1=Diametrul exterior
50
D=filet
M10
H=înălțime
32
T min. = adâncimea filetului
15
T= adâncimea filetului
18
D8
22
H3
20
T6 min.
15
Tip filet
filet interior
UNSPSC Code
27112103
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
Duroplast PF31, negru.
Piese din oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Polizat de înaltă calitate, negru.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.