text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
reglabil
Formă
A
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
Materialul componentei
aluminiu
Culoarea componentei
eloxat natural
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
400
A max.
370
B
36
Capacitate de încărcare N
1000
H
68
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Tub de mâner EN AW-6060.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Tub de mâner anodizat în culoare naturală.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Note
Mânerele tubulare reglabile sunt livrate neasamblate.
Distanța dintre centre poate fi definită în mod liber pentru mânerele tuburilor.
Distanța maximă recomandată între centre poate fi găsită în tabelul prevăzut la A max.
Pentru lungimi mari ale mânerului sau sarcini mari, se pot introduce piese suplimentare pentru fixare.
Suporturile sunt livrate neasamblate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought