Mâner tubular reglabil aluminiu eloxat natural 06947-4003012
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Distanța axială poate fi determinată liber
- Montaj: de pe partea din spate; pentru acest tip de montaj, se livrează 2 piese de susținere
Sales unit
37,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
reglabil
Formă
B
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
aluminiu
Culoarea
componentei
eloxat negru
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
400
A
max.
370
B
36
Capacitate de încărcare
N
1000
H
68
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Tub de mâner EN AW-6060.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Suport piese EN AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Tub de mâner anodizat în culoare naturală.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Susține piese de culoare naturală sau negru anodizat.
Piese de capăt (tub mâner) negru.
Capace de acoperire (piesa de reținere) gri deschis sau negre.
Note
Mânerele tubulare reglabile sunt livrate neasamblate.
Distanța dintre centre poate fi definită în mod liber pentru mânerele tuburilor.
Distanța maximă recomandată între centre poate fi găsită în tabelul prevăzut la A max.
Pentru lungimi mari ale mânerului sau sarcini mari, se pot introduce piese suplimentare pentru fixare.
Suporturile sunt livrate neasamblate.
Distanța dintre centre poate fi definită în mod liber pentru mânerele tuburilor.
Distanța maximă recomandată între centre poate fi găsită în tabelul prevăzut la A max.
Pentru lungimi mari ale mânerului sau sarcini mari, se pot introduce piese suplimentare pentru fixare.
Suporturile sunt livrate neasamblate.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.