Piesă de reținere aluminiu eloxat natural 06947-08301
- aluminiu
- Eloxat în culori naturale sau negru
- Nemontat
Unitatea de vânzare
13,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de reținere
Formă
A
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
D = Orificiu de fixare
M8
B
36
H
68
UNSPSC Code
31162800
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
Piesa de fixare RO AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Piesa de fixare anodizată în culoare naturală sau anodizată neagră.
Capacele de acoperire gri deschis sau negru.
Capacele de acoperire gri deschis sau negru.
Note
Piesele de reținere sunt livrate nemontate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.