text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Piesă de reținere
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat negru
D = Orificiu de fixare
M8
B
36
H
68
UNSPSC Code
31162800
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
Piesa de fixare RO AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Piesa de fixare anodizată în culoare naturală sau anodizată neagră.
Capacele de acoperire gri deschis sau negru.
Note
Piesele de reținere sunt livrate nemontate.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem