text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
oval
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea corpului de bază
roșu rubin RAL 3003
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
546,4
B
34
Capacitate de încărcare N
1000
H
62
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Product description
Mânerul utilajului impresionează prin combinația de aspect solid, stabilitate ridicată și ușurință extremă. Sistemul patentat de fixare permite montarea din spate - în partea frontală nu sunt vizibile șuruburi. Cu o suprafață ușor de curățat și rezistentă la abraziune, mânerul se integrează perfect în mediul înconjurător.
Material
Tub oval aluminiu EN AW-6060.
Bucșă filetată din oțel.
Version
Eloxat în culori naturale sau vopsit în câmp electrostatic în negru, roșu rubin RAL 3003 sau roșu semafor RAL 3020
Note
Materialul de fixare nu este inclus în obiectul livrării. Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă șuruburile cu cap hexagonal cu blocare cu filet.
Assembly
Fixarea mânerului mașinii este posibilă din partea posterioară. În acest sens, sunt prevăzute șuruburi cilindrice DIN cu locaș hexagonal sau șuruburi cu cap hexagonal cu dimensiunea filetului M8.
Advantages
Aspect solid cu greutate redusă în același timp.
Design atemporal și elegant.
Forma ergonomică a mânerului.
Sistem de prindere patentat pentru montare pe spate.
Accessory
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, cu blocare filet
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Șuruburi cu cap hexagonal DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem