Mâner tubular oval aluminiu roșu trafic RAL 3020 vopsit în câmp electrostatic 06938-02-4000884
- • Aspect solid cu greutate redusă în același timp
• Design atemporal și elegant
• Forma ergonomică a mânerului
• Sistem patentat de montare pentru montare pe spate
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Aspect solid cu greutate redusă în același timp
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
31,96 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
oval
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
vopsit în câmp electrostatic
Culoarea
corpului de bază
roșu trafic RAL 3020
A= distanța de găurire
400
D = Orificiu de fixare
M8
L=lungime
446,4
B
34
Capacitate de încărcare
N
1000
H
62
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
UNSPSC Code
31162800
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
Mânerul utilajului impresionează prin combinația de aspect solid, stabilitate ridicată și ușurință extremă. Sistemul patentat de fixare permite montarea din spate - în partea frontală nu sunt vizibile șuruburi. Cu o suprafață ușor de curățat și rezistentă la abraziune, mânerul se integrează perfect în mediul înconjurător.
Material
Tub oval aluminiu EN AW-6060.
Bucșă filetată din oțel.
Bucșă filetată din oțel.
Version
Eloxat în culori naturale sau vopsit în câmp electrostatic în negru, roșu rubin RAL 3003 sau roșu semafor RAL 3020
Note
Materialul de fixare nu este inclus în obiectul livrării. Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă șuruburile cu cap hexagonal cu blocare cu filet.
Assembly
Fixarea mânerului mașinii este posibilă din partea posterioară. În acest sens, sunt prevăzute șuruburi cilindrice DIN cu locaș hexagonal sau șuruburi cu cap hexagonal cu dimensiunea filetului M8.
Advantages
Aspect solid cu greutate redusă în același timp.
Design atemporal și elegant.
Forma ergonomică a mânerului.
Sistem de prindere patentat pentru montare pe spate.
Design atemporal și elegant.
Forma ergonomică a mânerului.
Sistem de prindere patentat pentru montare pe spate.
Accessory
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, cu blocare filet
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Șuruburi cu cap hexagonal DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Șuruburi cu cap hexagonal DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.