text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
Mână mare
Tip de produs
fără material de întărire
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
natural
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru-gri RAL 7021
A= distanța de găurire
200
D= orificiu de montare
8
L=lungime
233,4
B
39,2
Capacitate de încărcare N
1000
Culoarea capacului
galben rapiță RAL 1021
H
75,5
Montaj
posibil din ambele părți
Mâner în formă de U: secțiune transversală
oval
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Mânerul tubular Bighand conceput recent oferă o fixare sigură și confortabilă datorită formei ergonomice ovale a mânerului și dimensiunii tubului selectat. Impresionează prin designul său atemporal și elegant și se adaptează perfect la mediul înconjurător datorită combinației variabile de culori.
Material
Tub oval din aluminiu.
Piese de capăt din material termoplastic, poliamidă.
Capace din material termoplastic, poliamidă.
Bucșe de prindere din oțel inoxidabil.
Version
Tub oval vopsit în câmp electrostatic în negru-gri (lucios), anodizat negru (mat) și anodizat natur (mat).
Piese de capăt gri-negru RAL 7021.
Capace gri-negru RAL 7021, portocaliu simplu RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, roșu trafic RAL 3020, verde semnal RAL 6032 și albastru trafic RAL 5017.
Note for ordering
Δ Introduceți aici codul de culoare dorit.
Note
Materialul de fixare nu este inclus în obiectul livrării.
Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă șurubul cu cap hexagonal cu blocare cu filet.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare max 100 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 180 de grade Celsius.
Assembly
Designul pieselor de capăt este executat astfel încât fixarea mânerului tubular să fie posibilă de pe partea de operare sau din partea posterioară. În acest sens, sunt prevăzute șuruburi cilindrice DIN cu locaș hexagonal sau șuruburi cu cap hexagonal cu dimensiunea filetului M8. După montaj, capacele se pot apăsa cu mâna. La nivelul capacelor sunt prezente fante pentru a permite demontarea fără distrugere cu ajutorul șurubelniței.
On request
Distanță axială „A” cu lungimi speciale clasificate.
Accessory
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 cu blocare filet
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Șuruburi hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Piulițe hexagonale DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Șaibe DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem