Mâner tubular Mână mare aluminiu negru eloxat 06948-01-3500184
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Fixarea mânerului tubular de partea de operare sau din spate
Sales unit
31,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
Big Hand
Product type
without fastening material
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Hole spacing
350
D=Reamed hole
8
L=Length
383,4
Assembly
possible from both sides
B
39,2
Colour
Cap
traffic red RAL 3020
H
75,5
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mânerul tubular Bighand conceput recent oferă o fixare sigură și confortabilă datorită formei ergonomice ovale a mânerului și dimensiunii tubului selectat. Impresionează prin designul său atemporal și elegant și se adaptează perfect la mediul înconjurător datorită combinației variabile de culori.
Material
Tub oval din aluminiu.
Piese de capăt din material termoplastic, poliamidă.
Capace din material termoplastic, poliamidă.
Bucșe de prindere din oțel inoxidabil.
Piese de capăt din material termoplastic, poliamidă.
Capace din material termoplastic, poliamidă.
Bucșe de prindere din oțel inoxidabil.
Version
Tub oval vopsit în câmp electrostatic în negru-gri (lucios), anodizat negru (mat) și anodizat natur (mat).
Piese de capăt gri-negru RAL 7021.
Capace gri-negru RAL 7021, portocaliu simplu RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, roșu trafic RAL 3020, verde semnal RAL 6032 și albastru trafic RAL 5017.
Piese de capăt gri-negru RAL 7021.
Capace gri-negru RAL 7021, portocaliu simplu RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, roșu trafic RAL 3020, verde semnal RAL 6032 și albastru trafic RAL 5017.
Note for ordering
Δ Introduceți aici codul de culoare dorit.
Note
Materialul de fixare nu este inclus în obiectul livrării.
Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă șurubul cu cap hexagonal cu blocare cu filet.
Pentru o fixare sigură și durabilă, se recomandă șurubul cu cap hexagonal cu blocare cu filet.
Temperature range
Temperatură continuă de funcționare max 100 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 180 de grade Celsius.
Temperatură de funcționare pe termen scurt max. 180 de grade Celsius.
Assembly
Designul pieselor de capăt este executat astfel încât fixarea mânerului tubular să fie posibilă de pe partea de operare sau din partea posterioară. În acest sens, sunt prevăzute șuruburi cilindrice DIN cu locaș hexagonal sau șuruburi cu cap hexagonal cu dimensiunea filetului M8. După montaj, capacele se pot apăsa cu mâna. La nivelul capacelor sunt prezente fante pentru a permite demontarea fără distrugere cu ajutorul șurubelniței.
On request
Distanță axială „A” cu lungimi speciale clasificate.
Accessory
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 cu blocare filet
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Șuruburi hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Piulițe hexagonale DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Șaibe DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
07160 Șuruburi cu cap hexagonal, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Șuruburi hexagonale DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Piulițe hexagonale DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Șaibe DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma A
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.