Mâner tubular înclinat aluminiu eloxat natural 06956-180041
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Secțiunea transversală rotundă
- Montaj: de pe partea din spate
Unitatea de vânzare
13,41 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
înclinat
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
poliamidă
A= distanța de găurire
180
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
192
B
24
Capacitate de încărcare
N
200
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060 sau oțel inoxidabil 1.4301.
Mâner din poliamidă pentru picioare, ranforsat cu bilă de sticlă.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Țeavă de legătură de culoare naturală sau neagră anodizată sau din oțel inoxidabil măcinată fin.
Mâner coadă negru mat.
Mâner coadă negru mat.
Note
Fixare precisă a tubului pe flanșa din plastic, cu montanți de prindere.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.