text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
înclinat
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Culoarea corpului de bază
șlefuit
Materialul componentei
poliamidă
A= distanța de găurire
88
D = Orificiu de fixare
M4
L=lungime
100
B
24
Capacitate de încărcare N
200
H
40
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060 sau oțel inoxidabil 1.4301.

Mâner din poliamidă pentru picioare, ranforsat cu bilă de sticlă.

Bucșă filetată din alamă.

Version
Țeavă de legătură de culoare naturală sau neagră anodizată sau din oțel inoxidabil măcinată fin.
Mâner coadă negru mat.
Note
Fixare precisă a tubului pe flanșa din plastic, cu montanți de prindere.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem