Mâner tubular înclinat aluminiu negru eloxat 06936-2002
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Montaj: de pe partea de operare
- Capacitate de încărcare: 800 N
Unitatea de vânzare
50,58 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
înclinat
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
eloxat
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
termoplastic
Culoarea
componentei
negru
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M8x30
L=lungime
230
B
115
B1
20
Capacitate de încărcare
N
800
H
55,5
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă.
Conductă de legătură din aluminiu.
Conductă de legătură din aluminiu.
Version
Termoplastic negru.
Aluminiu anodizat.
Aluminiu anodizat.
Note
Mânerele sunt prinse cu conductele de legătură din aluminiu în știfturi. Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal zincate cu negru, piulițe și șaibe sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.