text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
înclinat
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
300
D = Orificiu de fixare
M8x30
L=lungime
330
B
115
B1
20
Capacitate de încărcare N
800
H
55,5
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă.
Conductă de legătură din aluminiu.
Version
Termoplastic negru.
Aluminiu anodizat.
Note
Mânerele sunt prinse cu conductele de legătură din aluminiu în știfturi. Șuruburi cilindrice cu locaș hexagonal zincate cu negru, piulițe și șaibe sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem