text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Formă
B
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
Capac din plastic canelat
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
termoplastic
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M8x30
L=lungime
230
B
30
B1
20X2
Capacitate de încărcare N
1000
H
55,5
Montaj
de pe partea de operare
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă, de culoare neagră.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Version
Țeavă de legătură împământată și anodizată în culori naturale
Țeavă de legătură cu înveliș din plastic ondulat, negru
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem